(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ball Bearings With Stainless Steel Flange (Small Diameter / Deep Groove) Double Shield Type, Light Duty / Medium Speed Rotation Type

Ball Bearings With Stainless Steel Flange (Small Diameter / Deep Groove) Double Shield Type, Light Duty / Medium Speed Rotation Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Sale
  • Until 31/03/2025
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      47,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Deep Groove Ball Bearing/Double Shielded/Stainless With Flange
These bearings are used for a wide range of applications that require high-speed rotation. These bearings are commonly used in electric motors and are available in various sizes to choose from.
[Feature]
● Bearing Size Standards: Metric System
● Inner Diameter Minimum / Maximum (mm.) : 2 and 15
● Outer Diameter Minimum / Maximum (mm.) : 5 and 28
● Width Minimum / Maximum (mm.) : 2.3 and 7
● Precision (JIS) : Class 0
● Bearing Type : Closed (Double Shielded (ZZ))
[Application]
It is used to support and guide rotating machine's components, such as shafts, wheels, pulleys ,etc

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-SFL602ZZ
C-SFL603ZZ
C-SFL605ZZ
C-SFL606ZZ
C-SFL608ZZ
C-SFL623ZZ
C-SFL624ZZ
C-SFL625ZZ
C-SFL626ZZ
C-SFL6700ZZ
C-SFL6701ZZ
C-SFL6702ZZ
C-SFL673ZZ
C-SFL674ZZ
C-SFL675ZZ
C-SFL676ZZ
C-SFL678ZZ
C-SFL6800ZZ
C-SFL6802ZZ
C-SFL682AZZ
C-SFL682ZZSALE
C-SFL683ZZ
C-SFL684ZZ
C-SFL685ZZ
C-SFL686ZZSALE
C-SFL688ZZ
C-SFL6900ZZ
C-SFL6901ZZ
C-SFL6902ZZ
C-SFL692AZZ
C-SFL692ZZ
C-SFL693ZZ
C-SFL694ZZ
C-SFL695ZZ
C-SFL696ZZ
C-SFL698ZZ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Dia. d
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
Width B (or T)
(mm)
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
(N)
Allowable Rotational Speed
(rpm)
Basic Load Rating Cor (Static)
(N)

114,268 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 273.5229.66000071.4

114,268 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 395339.556000105.7

114,268 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 5145773.540000282.8

114,268 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 61761344.738000467.6

122,430 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 82271959.334000772.1

114,268 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 3104375.2$29600050000122.5

114,268 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 4135773.540000271.6

114,268 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 51651028.336000375.2

106,106 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 61961389.532000495.6

47,090 VND

1 Piece(s) Same day 10154478.815000243.6

338,723 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 12184550.913000296.8

404,019 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 15214557.211000326.2

101,967 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 362.5123.97100041.3

101,967 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 472.5151.96000060.2

130,592 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 582.5129.55300050.4

101,967 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 6103294.745000121.8

118,440 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 8123.5323.440000153.3

232,617 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101951021.337000470.4

404,019 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 152451233.428000701.4

110,187 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 2.562.6124.67100041.3

93,863 VND

46,932 VND

1 Piece(s) Available Same day 252.3100.18500028

97,944 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 373231.76300072.8

97,944 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 494380.853000125.3

97,944 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 5115424.945000157.5

71,522 VND

35,761 VND

1 Piece(s) Same day 6135642.640000246.4

83,617 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 8165957.636000397.6

126,572 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 102261509.234000712.6

330,561 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 122461717.131000821.1

404,019 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 152872570.4260001264.9

110,187 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 2.573.5229.66300071.4

110,187 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 263196.77500055.3

110,187 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 384331.860000100.8

97,944 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 4114381.548000127.4

253,754 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 5134640.543000240.8

73,609 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 6155797.340000292.6

162,970 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 81961330.736000509.6
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Dia. d
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
Width B (or T)
(mm)
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
(N)
Allowable Rotational Speed
(rpm)
Basic Load Rating Cor (Static)
(N)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Raceway Ring Shape Ball Bearing Type Double Shielded Outer Ring Type With Flange
Inner/Outer Ring Material SUS440C Precision (JIS) Class 0 Rolling Element Material SUS440C Equiv.
Size Standards Metric System Number of Raceway Ring Rows Single Row Seal Part Structure Double Shielded

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list