(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Angle Handle With Plate

Angle Handle With Plate

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      202,058VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Handles with Plate Offset
These handles are designed for convenient opening and closing of doors .They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
- Mounting Pitch (mm.) : 100, 120 and 125
- Height (mm.) : 47
- Mounting Method : Outside mount
- Material : Aluminum grade A6063
- Surface Treatment : Clear Anodize
[Application]
It is used to grab the doors before opening and closing.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
UHFNG100
UHFNG120
UHFNG125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)

202,058 VND

1 Piece(s) Available Same day -100

251,686 VND

1 Piece(s) Available Same day 10120

284,841 VND

1 Piece(s) Available Same day 10125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Alloy Overall Height(mm) 50.2 Main Body Type Surfaced
Grip thickness(mm) 10 Surfaced Type Category U Shape Mounting Method Outside Mount
U Shape Offset Pull Handles Surface Treatment Clear Anodize Additional Function Others
Handle Cross Sectional Shape Round Bars

MISUMI Unit Example related to this product