(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

One Touch Joint 45 Degree Elbow

One Touch Joint 45 Degree Elbow

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      50,254VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]·A quick-connect fitting, 45° elbow.


[ M ] Material: PBT (Polybutylene Terephthalate)
 

Specifications

Part Number-Nominal
MSTEL6
USTE4
-

 
1
 
Part NumberNominalABCWrench Flats HThread Size MEffective Sectional Area (mm2)Mass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeD1 ~ 9 pc(s).10~50
MSEFE4117.116.3910R1 / 84.46.5  
217.119.314R1 / 414.5  
6M518.013.711.29M5x0.83.25  
118.016.910R1 / 88.57.5  
218.019.914R1 / 415  
318.020.917R3 / 824  
8123.617.513.610R1 / 815.08  
223.62014R1 / 415  
323.62117R3 / 823  
12232.224.119.717R1 / 441.727  
332.223.617R3 / 842.628  
432.226.621R1 / 244.5  

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MSEFE4-1
MSEFE6-1
MSEFE6-2
MSEFE6-M5
MSEFE8-1
MSEFE8-2
MSEFE12-2
MSEFE12-3
MSEFE12-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube Outer Dia. D
(Ø)
Connection Screw Nominal

50,254 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 41(R1/8)

53,589 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 61(R1/8)

60,262 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 62(R1/4)

50,254 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 6M5

70,272 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 81(R1/8)

73,609 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 82(R1/4)

123,862 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 122(R1/4)

140,543 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 123(R3/8)

163,898 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 124(R1/2)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube Outer Dia. D
(Ø)
Connection Screw Nominal

Loading...Tải…

  1. 1

More Information

Applicable FluidAir
Operating Temperature Range*0~60°C
Max. Operating Pressure0.9MPa
Operating Vacuum Level-100kPa
* No Freezing
[ ! ]The whole of the threaded part C3604 (brass) is plated with electroless nickel. It is also seal-coated and does not need sealant tape (except for M5).

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mounting, Direction Applicable Fluid Air
Body Material PBT (Polybutylene Terephthalate) Application Standard, Mini Thread Material C3604 (Brass)
Seal Material Nitrile Rubber Elbows 45° Elbows Operating Temperature Range(°C) 0::60

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list