(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 3,000 N

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 3,000 N

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      722,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC07-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

722,740 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 3000 Body Material SS400
Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M8 Clamp Screw Material Steel
Stroke L(mm) 80 Handle Length Normal Tightening Force (Range Selectable)(N) 3100~
Mount Type Flange Base Tip Accessories Steel Bolt

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC07-13 in the Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 3,000 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC07-13 trong chuỗi Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 3,000 N.

MISUMI Unit Example related to this product