(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp, Horizontal Type, Straight Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N (Part Number)

Toggle Clamp, Horizontal Type, Straight Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      189,755VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC01-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

189,755 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight Base Tightening Force(N) 264.6 Body Material SS400
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Stainless Steel Arm Height Type Normal
Arm Height(mm) 18.55 Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 21.1
Tightening Force (Range Selectable)(N) ~269 Tip Accessories Nylon Bolt Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC01-2S in the Toggle Clamp, Horizontal Type, Straight Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC01-2S trong chuỗi Toggle Clamp, Horizontal Type, Straight Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N.

MISUMI Unit Example related to this product