(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Reinforced Clamp

[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Reinforced Clamp

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,750,655VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is a dovetail feed screw stage with improved holding power using a split clamp.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
XEGCL25
XEGCL40
XEGCL60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)
(mm)
Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Table Size (Thickness) H (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Load Capacity
(N)
Travel Distance (X-Axis)
(mm)
Table Size (Thickness) H
(mm)

3,750,655 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10~25~255~301~15252529.4±515

3,881,867 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1026~4026~405~301~15404029.4±715

5,892,698 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1041~6041~6030.1~5015.1~20606039.2±917
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)
(mm)
Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Table Size (Thickness) H (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Load Capacity
(N)
Travel Distance (X-Axis)
(mm)
Table Size (Thickness) H
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Travel Distance (Range Selectable) Up to ±10mm Feeding Method Feed Screw Table Material Low Cadmium Brass
Travel Guide Dovetail Slide Product Category Main Body Type X-Axis
Table Straightness(µm) 30 Table Parallelism(µm) 30 Feed Knob Position Center
Clamp Clamp Reinforcement, Split Clamp Reversed Standard Through Hole (Table Center Hole) Not Provided
Feeding Method (Feed Screw) Knob Operation Feeding Method (with Vernier Scale) With Vernier Scale Feeding Method (Travel per Rotation)(mm) 0.5

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list