(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Rectangular, Configurable Lengths

Rectangular, Configurable Lengths
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]·The length of this square bar-type handle can be specified. [Material]Stainless steel (SUS304)

Rectangular, Configurable Lengths
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart



Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
USANSFSUS304Buffing

Specifications

Part Number-L
USANSF-85

Part Number 

Loading...Tải…
Part Number
USANSF-[80-300/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1080 ~ 300
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Height(mm) 40 Main Body Type Surfaced Grip thickness(mm) 12
Surfaced Type Category U Shape Mounting Method Female Thread U Shape Square Bars
Surface Treatment Buff Polished Additional Function Not Provided Handle Cross Sectional Shape Square Bar
Allowable Load(N) 2500

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list