(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Folding Handles

Folding Handles

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      957,327VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Folding Handles
These handles can be rotated not to cause an obstruction and designed for convenient opening and closing the doors .They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
- Mounting Pitch (mm.) : 100, 120 and 180
- Overall Height (mm.) : 44 (exclude thread length)
- Mounting Method : Threaded
- Material : SUM22L
- Surface Treatment : Chrome Plating
- Accessory
Washers (SUS304) - 2pcs.
Nuts (SUS304) - 2 pcs.
[Application]
It is used to grab the doors before opening and closing.



[ M ]Material[ S ][ A ]Accessory
SUM22LChrome PlatingWashers (SUS304), 2pcs.
Nuts (SUS304), 2pcs.

Specifications

Part Number
UWAFN100

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
UWAFN100
UWAFN120
UWAFN180
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)

957,327 VND

1 Piece(s) Available Same day 10100

986,937 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10120

1,086,195 VND

1 Piece(s) Available Same day 10180
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Example

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUM22L Overall Height(mm) 44 Main Body Type Surfaced
Grip thickness(mm) 10 Surfaced Type Category U Shape Mounting Method Threaded
U Shape Folding Pull Handles Surface Treatment Chrome Plating Additional Function Folding type/Folding
Handle Cross Sectional Shape Round Bars Allowable Load(N) 500

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list