(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A miniature type quick-connect fitting. ·An elbow type.
Part Number |
---|
MNCNL4-1 |
MNCNL4-M3 |
MNCNL4-M5 |
MNCNL6-1 |
MNCNL6-M5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tube Outer Dia. D (Ø) | Connection Screw Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
63,599 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 4 | 1(R1/8) | |
106,972 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4 | M3 | |
76,944 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4 | M5 | |
66,935 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6 | 1(R1/8) | |
76,944 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6 | M5 |
Loading...Tải…
Types | One-Touch Couplings | Fitting Type | Screw Mounting, Direction | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | PBT (Polybutylene Terephthalate) | Application | Standard, Mini | Thread Material | Brass (Electroless Nickel Plating) |
Seal Material | Nitrile Rubber | Operating Temperature Range(°C) | 0::60 |