(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sanitary Pipe Fittings/Ferrule One End/Welded Elbow (Part Number)

Sanitary Pipe Fittings/Ferrule One End/Welded Elbow

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      859,738VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·More variations of fittings are available. · Stainless steel.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SNFE1S
SNFE1.5S
SNFE2S
SNFE2.5S
SNFE3S
SNFES1S
SNFES1.5S
SNFES2S
SNFES2.5S
SNFES3S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal O.D. D Range Fitting Material Nominal
(Ø)
Inner Dia. d (d1)
(Ø)

859,738 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS3041.0S23

960,247 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS3041.5S35.7

1,140,827 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS3042.0S47.8

1,870,240 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS3042.5S59.5

2,328,573 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS3043.0S72.3

1,160,845 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS316L1.0S23

1,374,998 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS316L1.5S35.7

1,773,068 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS316L2.0S47.8

2,679,726 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS316L2.5S59.5

3,281,939 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS316L3.0S72.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Fitting Shape Elbows Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Ferrule
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Weld-On Dia., Center Equal Dia., Concentric Surface Finish Inner and Outer Surface Grinding