(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Standard wrench dedicated for use with an ultra-low head bolt. [Material]·Tool steel.
Part Number |
---|
CMM-4 |
CMM-5 |
CMM-6 |
CMM-8 |
CMM-10 |
CMM-15 |
CMM-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tool Size (Nominal/Inch) | Wrench Flats | Hexalobular Socket Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,170 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 3 | 3 | 4 | ||
206,019 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3 | 3 | 5 | |
206,019 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 3 | 6 | |
206,019 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3 | 3 | 8 | |
206,019 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3 | 3 | 10 | |
206,019 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | 4 | 15 | |
206,019 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | 4 | 20 |
Loading...Tải…
Material | Tool Steel | Sales Unit | Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) | Hardness | 45~52HRC |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | Hexalobular |