(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]Please use it when you want to extend an arm of a toggle clamp.
Part Number |
---|
KJCLA10-L[10,20,30,40,50,60]-M[4,5,6] |
KJCLA16-L[20,30,40,50,60]-M[8,10] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width W Dimension (mm) | L (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 10 | 10 ~ 60 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 16 | 20 ~ 60 | 8 ~ 10 |
Loading...Tải…
Product | Washer | Body Material | SS400 |