(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stopper Plates For Angular Pin (Part Number)

Stopper Plates For Angular Pin

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      195,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
APP6
APP10
APP16
APP20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize No. (Applicable angular pin dia.)

195,735 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1013x28x86(4・5・6)

208,326 VND

1 Piece(s) Available Same day 1016x32x810(8・10)

227,211 VND

1 Piece(s) Available Same day 1022x38x816(12~16)

299,800 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1026x42x820(20)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Stopper plates Material S45C