- Chất lượng Nhật Bản, thương hiệu MISUMI
- Ưu đãi lớn về giá, cạnh tranh nhất
- Vận chuyển vượt trội: same day service (đặt hàng hôm nay - nhận hàng hôm sau)
- Mẫu test miễn phí
(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Hiện nay MISUMI đang phát triển 3 dòng sản phẩm GIÁ RẺ:
Màng cuốn PE – Hóa chất tẩy rửa công nghiệp – Dây đồng EDM
Bình xịt tẩy rửa công nghiệp chất lượng cao từ thương hiệu MISUMI Nhật Bản, với chức năng "Phun ngược". Phun khi cả khi bình ở vị trí đảo ngược giúp bạn dễ dàng sử dụng mà không bị gián đoạn. Sản phẩm tẩy rửa mạnh và nhanh khô.
Chức năng làm sạch:
- Các vết bẩn cứng đầu bám vào các bộ phận kim loại như vòng bi, dây xích hay bánh bánh răng.
- Dầu mỡ bám vào bộ phận kim loại của máy, dụng cụ.
- Bột kim loại trên má phanh và đĩa.
- Chất phụ gia màu khác như sơn bám trên bề mặt kim loại
- Dầu cắt và phoi cắt bám trên chi tiết trong quá trình gia công
- Các loại chất bôi trơn khác như sáp hoặc chất chống gỉ trên khuôn
Thành phần chính | Tỷ lệ |
---|---|
ISOHEXANE | 55-65% |
ETHANOL | 10-20% |
LPG | 20-30% |
CO₂ | 1-4% |
- Nhà sản xuất Malaysia duy nhất cung cấp loại 6μ trên thế giới
- Cuốn chặt, Khó bị đâm thủng
- Giá thành loại 6μ rẻ hơn 35% so với loại 15μ (cùng chất lượng)
No | Type | Product Code | Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness |
Width |
Length |
Core |
Weight |
Target Price |
|||
1 | Handle | M-WSF6-W485-L750-D3 (Nano6Plus) |
6 | 485 | 750 | 3 | 2.07 | |
2 | Handle | N-SFLM6-W500-L750-D3(Nano6) | 6 | 500 | 750 | 3 | 2.07 | |
3 | Handle | N-SFLM12-W500-L400-D2 | 12 | 500 | 400 | 2 | 2.21 | |
4 | Handle | N-SFLM15-W500-L300-D2 | 15 | 500 | 300 | 2 | 2.07 | |
5 | Handle | N-SFLM17-W500-L300-D3 | 17 | 500 | 300 | 3 | 2.35 | |
6 | Machine | K-SFLM23-W500-L2000 | 23 | 500 | 2000 | 3 | 21.16 |
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA DÂY ĐỒNG EDM TỪ MISUMI
- Cắt nhanh và chính xác hơn
- Bề mặt cắt mịn hơn
- Giá thành rẻ hơn 30% so với các thương hiệu khác
Bề mặt dây GMWT của MISUMI sạch và nhẵn hơn nên tạo bề mặt cắt mịn hơn so với dây cắt từ các thương hiệu khác
Electrode Wire Copper : Zinc = 60:40
Model Number:GMWT
Overall Weight (Kg):20
Robbin (Color):Grey
Tensile Strength (MPa)950 ~ 1100
Part No. |
Wire |
Winding |
Winding |
Pcs/case |
Price |
Day to ship |
---|---|---|---|---|---|---|
GMWT0.2-20-N | 0.2 | 20 | N | 1 | 8,920,239 | 4 days |
GMWT0.25-20-N | 0.25 | 20 | 1 | |||
GMWT0.25-5-N | 0.25 | 5 | 4 | |||
GMWT0.3-20-N | 0.3 | 20 | 1 | |||
GMWT0.3-5-N | 0.3 | 5 | 4 |
Electrode Wire Copper : Zinc = 65:35
Model Number:BMWT
Overall Weight (Kg):20
Robbin (Color):Grey
Tensile Strength (MPa)950 ~ 1100
Part No. |
Wire |
Winding |
Winding |
Pcs/case |
Price |
Day to ship |
---|---|---|---|---|---|---|
BMWT0.2-10-P | 0.2 | 10 | P | 2 | 8,914,775 | 4 days |
BMWT0.2-20-P | 0.2 | 20 | 1 | |||
BMWT0.2-5-P | 0.2 | 5 | 4 | |||
BMWT0.25-10-P | 0.25 | 10 | 2 | |||
BMWT0.2-20-N | 0.2 | 20 | N | 1 | ||
BMWT0.25-10-N | 0.25 | 10 | 2 |
One-stop service
Xem chi tiếtGiao hàng đúng hạn
Xem chi tiếtGiao hàng miễn phí
không có số lượng tối thiểu
Dễ dàng tìm kiếm và
đặt hàng 24 giờ
Liên hệ với chúng tôi
Xem chi tiếtBạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng
Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng
Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn