![main visual](/pr/stock_clearance/2023/images/main-vs.png)
(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Nhóm linh kiện xả hàng | Giá trị khuyến mại |
---|---|
MISUMI xả kho linh kiện điện | 50% |
MISUMI xả kho linh kiện khung máy | 50% |
MISUMI xả kho linh kiện bộ phận dẫn động | 50% |
MISUMI xả kho linh kiện bộ phận xoay & truyền động | 50% |
MISUMI xả kho linh kiện khuôn nhựa | 50% |
MISUMI xả kho linh kiện khuôn dập | 50% |
MISUMI xả kho linh kiện máy đúc nhựa | 50% |
MISUMI xả kho dụng cụ cắt gọt | 50% |
MISUMI xả kho dụng cụ gia công | 50% |
MISUMI xả kho dụng cụ cầm tay | 50% |
MISUMI xả kho dụng cụ tiêu hao nhà máy | 50% |