(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Spiral Tap T2911 for Aluminum (T2911202)

Spiral Tap T2911 for Aluminum (T2911202)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      206,002VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T2911202
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)

247,272 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M30.546453.26

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads (Lcf) 2.5 Tool Material Type Vanadium heis
work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Spiral Tap Hole type For Fixed Hole
Coating Y/N None Screw Rating YH2 Number of blades(F) 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part T2911202 in the Spiral Tap T2911 for Aluminum series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T2911202 trong chuỗi Spiral Tap T2911 for Aluminum.

Products like this...

Part Number
T2911242
T2911282
T2911312
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)

206,002 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M40.7525747

243,588 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M50.8605.584.57

262,928 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) M61626104.57