(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Điều Chỉnh Chi Phí Gia Công Bổ Sung cho dòng sản phẩm Khuôn Dập và Khuôn Mẫu. Xem chi tiết . Xem chi tiết
    [Notice] Price Adjustment for Alteration Processing Fees Of Die and Mold Components. See more
  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
Màng Cuốn PE Công Nghệ Mới Hiệu Quả Mà Tiết Kiệm

Được nghiên cứu và sản xuất hướng tới lợi ích của người sử dụng, sản phẩm màng cuốn micro 6 của MISUMI ra đời với công nghệ hiện đại nhất, mỏng nhất thị trường nhưng sở hữu nhiều tính năng ưu việt, đảm bảo độ bền tiêu chuẩn trong khi được cung cấp với giá cả phải chăng giúp tối ưu chi phí trong doanh nghiệp

Ưu đãi 15% cho đơn hàng đầu tiên

Chi tiết sản phẩm

Màng cuốn

Thông số kỹ thuật sản phẩm màng cuốn

Chiều Dày (µm) 6
Chiều Rộng (mm) 500
Chiều Dài (m) 750
Đường kính lõi (φ) 3
Khối Lượng (Cuộn/Kg) 2.07
  • Chất liệu Polyethylene với độ trong suốt và độ đàn hồi tuyệt vời, một trong những loại màng tốt nhất để đóng gói.
  • Ngoài loại tiêu chuẩn, Loại gia cố cạnh (Fold Edge Type) khó bị cắt cũng được cung cấp với giá tương đương.
  • Giúp tối ưu chi phí của bạn! Giá rẻ hơn, khối lượng sử dụng ít hơn, bảo vệ môi trường hơn.
  • Chất lượng vượt trội, có thể so sánh với dòng 15 micron.
Mã sản phẩm Số
lượng
Nguyên Giá
(VNĐ)
Khuyến Mãi
(VNĐ)
Ngày
Giao hàng
Đặc điểm
sản phẩm
N-SFLM6-W500-L750-D3 1 Cuộn 143,000 121,550 1 ngày Loại quấn tay,
tiêu chuẩn
N-SFLM6-W500-L750-D3-PACK 6 Cuộn 858,000 729,300 1 ngày
M-WSF6-W485-L750-D3 1 Cuộn 145,000 123,250 1 ngày Loại quấn tay,
được gia cố cạnh
với công nghệ
gấp mép
M-WSF6-W485-L750-D3-PACK 6 Cuộn 870,000 739,500 1 ngày

Kiểm tra hiệu quả

Kiểm tra hiệu quả của sản phẩm khi so sánh với màng cuốn độ dày 15 micro

Chất lượng sản phẩm tốt hơn

Video intro

Sức chịu đựng cao hơn so với độ dày 15 micro

GIÁ THÀNH RẺ HƠN

Video intro

Giá rẻ hơn 2,5 lần

Kiểm tra độ dai, sức chịu đựng màng cuốn

Video

Sức chịu đựng cao hơn so với độ dày 15 micro

Video

Không xô lệch khi bị nghiêng

So sánh lượng màng cuốn sử dụng

Video

Lượng sử dụng cần ít hơn, tiết kiệm hơn

Video

Cuốn được nhiều kiện hàng hơn

Các loại màng cuốn PE khác đang được ưu đãi tại MISUMI

Stt Mã hàng Đặc
điểm
Loại hàng
Thông số kỹ thuật

Rộng
(mm)

Dài
(m)

Dày
(μ)

Giá
(VNĐ)

Ngày
giao
hàng

1 N-SFLM12-W500-L400-D2 Hand-Roll 500 400 12 169,654 1 Ngày
2 N-SFLM12-W500-L400-D2-PACK Hand-Roll - 6 Rolls/pack 500 400 12 848,270 1 Ngày
3 N-SFLM12-W500-L400-D3 Hand-Roll 500 400 12 183,000 1 Ngày
4 N-SFLM12-W500-L400-D3-PACK Hand-Roll - 6 Rolls/pack 500 400 12 487,526 1 Ngày
5 N-SFLM15-W500-L300-D2 Hand-Roll 500 300 15 145,064 1 Ngày
6 N-SFLM15-W500-L300-D2-PACK Hand-Roll - 6 Rolls/pack 500 300 15 725,320 1 Ngày
7 N-SFLM15-W500-L300-D3 Hand-Roll 500 300 15 148,000 1 Ngày
8 N-SFLM15-W500-L300-D3-PACK Hand-Roll - 6 Rolls/pack 500 300 15 740,000 1 Ngày
9 N-SFLM17-W500-L300-D2 Hand-Roll 500 300 17 165,000 1 Ngày
10 N-SFLM17-W500-L300-D2-PACK Hand-Roll - 6 Rolls/pack 500 300 17 990,000 1 Ngày
11 N-SFLM17-W500-L300-D3 Hand-Roll 500 300 17 168,170 1 Ngày
12 N-SFLM17-W500-L300-D3-PACK Hand-Roll - 6 Rolls/pack 500 300 17 840,850 1 Ngày
13 K-SFLM12-W500-L3000 Automatic-Roll 500 3000 12 964,000 1 Ngày
14 K-SFLM23-W500-L2000 Automatic-Roll 500 2000 23 1,212,964 1 Ngày
Điều khoản và điều kiện
  • Thời gian áp dụng: Từ 01/01 đến hết 28/02/2021
  • Kết thúc chương trình khuyến mãi, MISUMI sẽ tổng kết danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà và sẽ thông báo đồng thời tiến hành tặng quà
  • Chương trình không áp dụng cho một số khách hàng đã nằm trong chương trình giảm giá đặc biệt của MISUMI trước đó.

Xem thêm Dịch vụ và Sản phẩm nổi bật từ MISUMI