(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • [Mới] Ra mắt Linh kiện khuôn dập dòng siêu tiết kiệm Press Mold Economy series, mở bán từ 15/10/2026. Xem chi tiết
    [New] Press Mold Economy Series Launching. Available from October 15, 2026. See more
  • [Thông báo] MISUMI điều chỉnh giảm giá cho 7 nhóm sản phẩm thuộc dòng Economy. Xem chi tiết
    [Notice] MISUMI Price Reduction Announcement for 7 Economy Series Product Categories. See more

NICHIFU chuyên gia đầu cốt

View in English

NICHIFU là nhà sản xuất Đầu cốt hàng đầu thế giới,
được khách hàng chọn lựa và tin dùng hơn 60 năm qua
Tại MISUMI, chúng tôi cung cấp hơn 1,500 linh kiện của NICHIFU.

Đầu Cốt Trần

Bare Crimp Terminal, Y Type
Bare Crimp Terminal,
Y Type

【100 Pieces Per Package】

P/N: 1.25Y-3

120,529 đ

Truck icon 1 Day
Round Type (R Type) Naked Crimp Terminal For Copper Wire

P/N: R2-4

115,553 đ

Truck icon 1 Day
Pin Type Naked Crimp Terminal (TC Type) For Copper Wire

P/N: TC1.25-11S

147,926 đ

Truck icon 1 Day
Naked Crimp Terminal Rod Shape Center Pin Type
Naked Crimp Terminal
Rod Shape Center Pin
Type

【100 Pieces Per Package】

P/N: TC2-11V-ST

169,923 đ

Truck icon 1 Day
Naked Crimp Sleeve - B Type
Naked Crimp Sleeve
- B Type

【100 Pieces Per Package】

P/N: B0.5

273,581 đ

Truck icon 1 Day
Heat Resistant Terminal Block, Round
Heat Resistant
Terminal Block,
Round

【100 Pieces Per Package】

P/N: N1.25-3

1,206,781 đ

Truck icon 1 Day

Đầu Cốt Cách Nhiệt

Insulated Crimp Sleeve For Copper Wire (B Type)

P/N: TMVB-0.5

257,908 đ

Truck icon 1 Day
Fork Type (Y Type) Insulated Crimp Terminal For Copper Wire

P/N: TMEV1.25Y-3

205,667 đ

Truck icon 1 Day
Crimp Terminal With Insulation Cover - Rod Type

P/N: TMEVTC0.3-9.5

210,341 đ

Truck icon 1 Day
Insulated Center Pin Rod Terminals
Insulated Center Pin Rod
Terminals

【100 Pieces Per Package】

P/N: TGWVTC1.25-9T

601,603 đ

Truck icon 1 Day
Waterproof Crimp Sleeve B Type
Waterproof Crimp Sleeve
B Type

【100 Pieces Per Package】

P/N: TMNB-1.25-WP

767,952 đ

Truck icon 1 Day

Đầu Nối Kiểu Cắm

Insertion-Type Pin Terminals (In Bag)
Insertion-Type Pin
Terminals (In Bag)

【100 Pieces Per Package】

P/N: PC-2005F-CLR

260,658 đ

Truck icon 1 Day
Insertion Connection Terminal FA Type - 250 Series

P/N: TMDN630855-FA

376,690 đ

Truck icon 1 Day
Push on Terminals
Push on Terminals
【100 Pieces Per Package】

P/N: TMEDV630809-V

409,134 đ

Truck icon 1 Day
Push on Pin Terminal - PC/PCE Type
Push on Pin Terminal -
PC/PCE Type

【100 Pieces Per Package】

P/N: PC2005-F

258,155 đ

Truck icon 1 Day
Closed End Connector CE Type
Closed End Connector
CE Type

【100 Pieces Per Package】

P/N: CE2

183,670 đ

Truck icon 1 Day
EC-Type Closed-End Connection Terminal
EC-Type Closed-End
Connection Terminal

【100 Pieces Per Package】

P/N: EC2-2

174,871 đ

Truck icon 1 Day

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn