(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic cutting nippers (flat blade)

Plastic cutting nippers (flat blade)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    181,667 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
APN-125FS
APN-150FS
GPN-125FS
GPN-150FS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Nail Width Nail Thickness Grip Width Blade Length Blade Angle JAN Code Package Size H×W×D
(mm)
Mass
(g)

181,667 VND

1 Piece(s) 3 Day(s) 131 - - 3 - - - - - - - 90 g

190,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) 154 - - 5 - - - - - - - 125 g

240,000 VND

1 Piece(s) Quote 131 0.6 1 3 15.5 9 53 15.5 17° 4952520330333 170x73x14mm 90g/w

260,000 VND

1 Piece(s) Quote 154 0.8 1.2 5 17.5 10 55 17.5 16° 4952520330340 200x73x14mm 125g/w

Product Description

[Use]
Ideal for cutting hard resin ( plastic )
[Features]
- Thin and sharp cutting edge is good for the hobby ( plastic model processing ) and the industrial work ( plastic injection molding gate cutting )
- Ideal for the cutting work at the confined areas.
[Fujiya Quality]
Round Blade design with 40degree angle cutting edge.

Part Number
APN-125FS
APN-150FS
GPN-125FS
GPN-150FS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Nail Width Nail Thickness Grip Width Blade Length Blade Angle JAN Code Package Size H×W×D
(mm)
Mass
(g)

181,667 VND

1 Piece(s) 3 Day(s) 131 - - 3 - - - - - - - 90 g

190,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) 154 - - 5 - - - - - - - 125 g

240,000 VND

1 Piece(s) Quote 131 0.6 1 3 15.5 9 53 15.5 17° 4952520330333 170x73x14mm 90g/w

260,000 VND

1 Piece(s) Quote 154 0.8 1.2 5 17.5 10 55 17.5 16° 4952520330340 200x73x14mm 125g/w

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1