(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tape measure with stopper FLM (FLM-1320)

Tape measure with stopper FLM (FLM-1320)
  • Quality Plus

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    120,834 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FLM-1320
FLM-1635
FLM-1955
FLM-2255
FLM-2555
FLM-2575
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape length
(m)
Size(mm) Weight JAN Code Height Length Width

120,834 VND

1 Piece(s) Quote 2.0m 52×55×22 71g/w 4952520407134 52mm 55mm 22mm

189,000 VND

1 Piece(s) Quote 3.5m 58×60×25 136g/w 4952520407141 58mm 60mm 25mm

259,000 VND

1 Piece(s) Quote 5.5m 65×68×30 223g/w 4952520407158 65mm 68mm 30mm

269,500 VND

1 Piece(s) Quote 5.5m 65×68×33 257g/w 4952520407165 65mm 68mm 33mm

311,500 VND

1 Piece(s) Quote 5.5m 65×68×36 289g/w 4952520407172 65mm 68mm 36mm

388,500 VND

1 Piece(s) Quote 7.5m 72×77×36 377g/w 4952520407189 72mm 77mm 36mm

Product Description

with Standard stopper and strap, JIS Class 1、Metric

Part Number
FLM-1320
FLM-1635
FLM-1955
FLM-2255
FLM-2555
FLM-2575
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape length
(m)
Size(mm) Weight JAN Code Height Length Width

120,834 VND

1 Piece(s) Quote 2.0m 52×55×22 71g/w 4952520407134 52mm 55mm 22mm

189,000 VND

1 Piece(s) Quote 3.5m 58×60×25 136g/w 4952520407141 58mm 60mm 25mm

259,000 VND

1 Piece(s) Quote 5.5m 65×68×30 223g/w 4952520407158 65mm 68mm 30mm

269,500 VND

1 Piece(s) Quote 5.5m 65×68×33 257g/w 4952520407165 65mm 68mm 33mm

311,500 VND

1 Piece(s) Quote 5.5m 65×68×36 289g/w 4952520407172 65mm 68mm 36mm

388,500 VND

1 Piece(s) Quote 7.5m 72×77×36 377g/w 4952520407189 72mm 77mm 36mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1