(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Claw (for interior) 150MM-6

Claw (for interior) 150MM-6

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of 150MM-6

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length
    150
Part Number
150MM-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

308,970 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length
    150

Product Description

【Features】
Carbon steel
・Hand crowbar, nail removal and disassembly
・For interior work, architectural carpenter, etc.

Specifications of 150MM-6

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length
    150
Part Number
150MM-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

308,970 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications