(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Serial Communication Cable, TR Series (Part Number)

Serial Communication Cable, TR Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      864,244VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is Serial communication cable TR series.

Part Number
62-2699-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

864,244 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cable length 1.0m Product detail type Mini cereal from/to mini cereal For communication between data collector and data logger RTR-500 DC from/to RTR-574, TR-57DCi from/to TR-74Ui / 76Ui / 73U, TR-71Ui / 72Ui, TR-71U / 72U, RTR-57U from/to TR-71U / 72U, TR-57U from/to TR-71Ui / 72Ui / 74Ui / 76Ui / 73U / 77Ui, TR-71U / 72U, TR-71S / 72S