(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IBF Tip Saw For Woodwork, For Renovations (Part Number)

IBF Tip Saw For Woodwork, For Renovations
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      384,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A 147-mm tip saw; ideal for renovation work.
[Applications]
· Rip/cross cut dual-use

Part Number
1313475
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

384,116 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Wood Outer Diameter(mm) 147 Blade thickness(mm) 1.6
Number of flutes(P) 52 Details Type Both sides polished, rip/crosscut dual-use Internal Diameter(mm) 20
JAN Code 4983517019870

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1313475 in the IBF Tip Saw For Woodwork, For Renovations series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1313475 trong chuỗi IBF Tip Saw For Woodwork, For Renovations.