(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Shank Adjusters_SA

Shank Adjusters_SA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,508,737VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Tap holder used to extend the tap length for use.
· Can be used to make I series taps (ISP/IPO/IHT) longer.
· Alloy steel.

 
Part Number
SA010M
SA3.0M
SA4.0M
SA5.0M
SA6.0M
SA8.0M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Overall Length (L)
(mm)
D
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

3,863,314 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M101031475.582

3,508,737 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M31271143.261

3,607,230 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M4122125471

3,626,929 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M511412.55.54.571

3,705,724 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M61151364.571

3,725,423 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M8108136.2582

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Pitch, Number of Threading(mm) 150 Tap Type Thread-cutting-related tool
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated l1(mm) 45