(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Mini General Purpose Shears 145 mm MS-145M

Stainless Steel Mini General Purpose Shears 145 mm MS-145M

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1065000

  • Product Type
    Other
Part Number
1065000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

283,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
・ Palm size and easy to use
・ Non-slip rubber grip
・ With spring effective for continuous work
・ With safety cap
・ With cord mounting hole
・ Rust resistant + hard and strong stainless steel blade
[Applications]
・ Snap
・ For thin steel plate, galvanized plate, tin plate, aluminum plate, steel wire, etc.
・ For plastic plates, leather, rubber plates, etc.
[Cutting guidelines]
・ Thin steel plate, galvanized plate, tin plate, copper plate: 0.3 mm
・ Steel wire: ø0.5 mm
・ Aluminum plate: 0.5 mm
・ Aluminum wire: ø1.0 mm
・ Plastic board: 1.2 mm
・ Leather / rubber plate: 4.0 mm
[Materials]
・ Blade part: Stainless steel for cutlery
・ Grip: PP/TPR
・ Cap: ABS

Specifications of 1065000

  • Product Type
    Other
Part Number
1065000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

283,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1