(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rib Square End Mill [2DRE] (Part Number)

Rib Square End Mill [2DRE]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,402,479VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Rib Square End Mill [2DRE]:Related Products

Part Number
2DRE 010 050 460
2DRE 010 100 460
2DRE 010 150 460
2DRE 010 200 460
2DRE 010 250 460
2DRE 015 100 460
2DRE 015 150 460
2DRE 015 200 460
2DRE 015 250 460
2DRE 020 120 480
2DRE 020 150 480
2DRE 020 200 480
2DRE 020 250 480
2DRE 020 300 480
2DRE 020 400 480
2DRE 030 200 480
2DRE 030 250 480
2DRE 030 300 480
2DRE 030 400 480
2DRE 080 400 8G0
2DRE 100 500 AG0
2DRE 120 600 CG0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade Length(l1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length(l2)
(mm)

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 134605

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 1346010

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 1346015

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 1346020

1,479,224 VND

1 Piece(s) Quote 1346025

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 1.5646010

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 1.5646015

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 1.5646020

1,479,224 VND

1 Piece(s) Quote 1.5646025

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 2848012

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 2848015

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 2848020

1,479,224 VND

1 Piece(s) Quote 2848025

1,479,224 VND

1 Piece(s) Quote 2848030

1,567,423 VND

1 Piece(s) Quote 2848040

1,402,479 VND

1 Piece(s) Quote 31248020

1,479,224 VND

1 Piece(s) Quote 31248025

1,479,224 VND

1 Piece(s) Quote 31248030

1,567,423 VND

1 Piece(s) Quote 31248040

2,589,748 VND

1 Piece(s) Quote 825816040

3,427,727 VND

1 Piece(s) Quote 10251016050

4,301,689 VND

1 Piece(s) Quote 12251216060

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square Coating DIA
Helix Angle(°) 30° Material Type Hard Metal