(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Thermo-hygrometer 175H-1 (Part Number)

Thermo-hygrometer 175H-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,138,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
175H-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

25,138,085 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermo-hygrometer Temperature Measuring Range(°C) -20-55 Measured humidity range(%RH) 0-100
Power Supply AAAx3EA (3 Years) Measurement items Temperature, Humidity Sensor NTC
Application Simultaneous control of 2 temperatures Features 2 built-in channels

Please check the type/dimensions/specifications of the part 175H-1 in the Thermo-hygrometer 175H-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 175H-1 trong chuỗi Thermo-hygrometer 175H-1.