(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Merry 170PL Smooth Plastic Nippers

Merry 170PL Smooth Plastic Nippers

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 170PL-150

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • Overall Length(mm)
    165
  • With or without Spring
    Available
  • Plastic Cutting Performance(φ/mm)
    5
  • Nominal dimensions
    150 mm
  • Mass(g)
    115
Part Number
170PL-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,456,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • Overall Length(mm)
    165
  • With or without Spring
    Available
  • Plastic Cutting Performance(φ/mm)
    5
  • Nominal dimensions
    150 mm
  • Mass(g)
    115

Product Description

[Features]
· The blade features an exceptionally thin and sharp cutting edge compared with conventional plastic nippers.
· A fine blade, with an effective cutting length of 24 mm.
· Includes an elastomer cover, spring, and stopper for preventing blade misalignment.

Specifications of 170PL-150

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • Overall Length(mm)
    165
  • With or without Spring
    Available
  • Plastic Cutting Performance(φ/mm)
    5
  • Nominal dimensions
    150 mm
  • Mass(g)
    115
Part Number
170PL-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,456,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1