(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gloves (Cowhide) (EA353J)

Gloves (Cowhide) (EA353J)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    391,459 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA353J
EA353J-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity Overall length

1,940,451 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 pack (10 pairs included) 235mm

391,459 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 pair Approx. 235 mm

Basic Specifications

  • Size
    L
  • Materials
    Cow split leather
  • Thickness
    1.2mm
  • Middle finger length
    100mm
  • Palm circumference
    255mm

Product Description

[Features]
·For steel, welding, civil engineering, and automotive industries
·Materials: Cow split leather
·Large size; Palm circumference: 255 mm; Middle finger length: 100 mm

Part Number
EA353J
EA353J-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity Overall length

1,940,451 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 pack (10 pairs included) 235mm

391,459 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 pair Approx. 235 mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1