(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Grinder For Professionals (Rear Exhaust) (Part Number)

Air Grinder For Professionals (Rear Exhaust)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,579,836VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Rear exhaust type straight grinder
·Compact, easy to use, and versatile for general tasks

 
Part Number
FAG-1081R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,579,836 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Regular Type Number of load-free rotations(rpm) 25,000 Overall Length(mm) 120
Operating Air Pressure(Mpa) 0.4 to 0.65 Air Consumption Amount(m³/min) 0.3 Ventilation Direction Rear

Please check the type/dimensions/specifications of the part FAG-1081R in the Air Grinder For Professionals (Rear Exhaust) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FAG-1081R trong chuỗi Air Grinder For Professionals (Rear Exhaust).