(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Membrane Filter (Mixed Cellulose Ester)

Membrane Filter (Mixed Cellulose Ester)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    5,983,778 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-836-06
2-839-06
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Pore diameter Product Detail Type

5,983,778 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.22μm 0.22 µm × ø142 mm, 50 pcs. included

5,983,778 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.0μm 1.0 µm × ø142 mm, 50 pcs. included

Basic Specifications

  • Color
    White
  • Quantity
    1 box (50 pcs. included)
  • Diameter(mm)
    142
  • Material
    Cellulose mixed ester
  • Surface
    Plain

Product Description

【Product Specifications】
・Material: Cellulose mixed ester
・Color: White
・Surface: Plain
・Pore diameter (μm): 0.22
・Diameter (mm): 142
・Quantity: 1 box (50 sheets)
・Model number: 142*-MFMCE022

Part Number
2-836-06
2-839-06
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Pore diameter Product Detail Type

5,983,778 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.22μm 0.22 µm × ø142 mm, 50 pcs. included

5,983,778 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.0μm 1.0 µm × ø142 mm, 50 pcs. included

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1