(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

オカモト 養生用布テープ YJ-02 若草 48ミリ

オカモト 養生用布テープ YJ-02 若草 48ミリ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • この製品は養生用テープです。用途以外には使用しないで下さい。 被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストをしてから使用して下さい。 長時間貼ったままにしたり、直射日光に当りますと糊残りする場合があります。 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of YJ0248

Part Number
YJ0248
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

201,470 VND

30 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。
・糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。
・粗面へもよく粘着します。
・手で簡単に切れます。
【用途】
・塗装養生用。
【商品仕様】
・色:若草
・幅(mm):36
・長さ(m):25
・JANコード:4547691699190
・トラスココード:808-1122
・質量:474g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系

Specifications of YJ0248

Part Number
YJ0248
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

201,470 VND

30 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1