(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MCC ホンカンレンチ 30 (Part Number)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,158,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・ハンドルが伸縮します。
・本管の埋設作業に最適です。
・ソケット部はオープンで水洗いでき、泥水の中でも使用可能です。
【用途】
・本管の埋設工事に。
【商品仕様】
・全長(mm):230~305
・対象管(mm)呼び径:100~600
・対象管(mm)ボルト径:M20
・JANコード:4989065102446
・トラスココード:811-2498
・質量:1100g

Part Number
RWH-0930
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,158,020 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part RWH-0930 in the MCC ホンカンレンチ 30 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RWH-0930 trong chuỗi MCC ホンカンレンチ 30.