(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

盛光 ナラシハンマー 36mm

盛光 ナラシハンマー 36mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of HNNR-0036

Part Number
HNNR-0036
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,000,240 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【特長】
・広い打撃面です。
【用途】
・平面ならし、伸ばし加工用。
【商品仕様】
・頭径(mm):58
・頭長(mm):170
・全長(mm):360
・木柄付ハンマー
・質量:1660g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
・柄:樫

Specifications of HNNR-0036

Part Number
HNNR-0036
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,000,240 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1