(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

テラモト ホールモップ90cm

テラモト ホールモップ90cm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of CL-330-090-0

Part Number
CL-330-090-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,573,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・吸着剤の力で掃く・拭く・磨くを一度にこなします。
【用途】
・事務所、店舗、学校、工場の床清掃に。
【商品仕様】
・サイズ(mm):144×875
・柄全長(mm):1500
・適応スペア:CL-330-190-0
・JANコード:4904771174501
・トラスココード:817-2914
【材質/仕上】
・頭:スチールクロメートメッキ
・糸:綿、スフ混
・布:綿1%
・柄:φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜

Specifications of CL-330-090-0

Part Number
CL-330-090-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,573,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1