(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Vinyl tape 19 mm × 20 m

Vinyl tape 19 mm × 20 m

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    168,111 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
864-51
864-52
864-53
864-54
864-55
864-56
864-57
864-58
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White Color 744-6551

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Yellow Color 744-6560

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 744-6578

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Red Color 744-6586

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Blue 744-6594

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Black Color 744-6608

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Gray 744-6616

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) [Transparency] clear 744-6624

Basic Specifications

  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.2
  • Materials
    Vinyl
  • Remarks
    Adhesive/No separator
  • Dimensions
    19 mm width x 20 m roll (0.2 mm thick)
  • Weight(g)
    100

Product Description

【特長】
・粘着力が強く、被着面へのなじみの良さは抜群。永く絶縁効果を発揮します。
【用途】
・電気コードの被覆補修・補強に。
・各種結束に。
・機械・工具の絶縁被覆に。
【商品仕様】
・摘要:粘着性あり・セパレーターなし
・寸法:19mm幅×20m巻(0.2mm厚)
・白
・トラスココード:744-6551
【材質/仕上】
・ビニール

Part Number
864-51
864-52
864-53
864-54
864-55
864-56
864-57
864-58
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White Color 744-6551

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Yellow Color 744-6560

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 744-6578

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Red Color 744-6586

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Blue 744-6594

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Black Color 744-6608

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Gray 744-6616

168,111 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) [Transparency] clear 744-6624

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1