(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Scotch-Brite, Non-Woven Abrasive (Part Number)

Scotch-Brite, Non-Woven Abrasive
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,025VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・クッション性があり、凹凸面によくなじみます。
・目詰まりしにくいオープン構造です。
・水・切削油・洗剤が併用できます。
【用途】
・木地面汚れ落とし。
・塗装前目荒らし。
・アルミニウムのヘアライン仕上げ。
【商品仕様】
・横(mm):230
・縦(mm):150
・粒度:400番相当
・不織布研磨材
・JANコード:4548623033006
・トラスココード:542-2850
・質量:25g
【材質/仕上】
・基材:ナイロン不織布
・砥粒:シリコンカーバイド

 
Part Number
7440DIY
7447DIY
7448DIY
8448DIY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Trusco Code Grit size (#) Abrasive grain Mass
(g)

272,510 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 4548623032986542-2825180A60

72,025 VND

40 Piece(s) 11 Day(s) 4548623032993542-2833320A25

211,153 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 4548623033013542-2841800C25

211,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4548623033006542-2850400C25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sheet Type Non-woven fabric (nylon) Width(mm) 230 Length(mm) 150
Product compliant with Japan's Green Purchasing Law Compatible