(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Reinforced Security USB 3.0 Memory 32 GB (Part Number)

Reinforced Security USB 3.0 Memory 32 GB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,832,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Equipped with virus check and encryption functions for reinforced security.
[Product Specifications]
·Capacity: 32 GB
·Outer dimensions: Length 55 × width 23.5 × thickness 8.5 mm
· Weight: 11 g
·Interface: USB3. 0/2. 0
·Supported Operating Systems: Windows 8. 1/8/7/Vista
· Quantity: 1 pc.
· JAN: 4511677093784

Part Number
GH-UF3VC1-32G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,832,500 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Capacity 32GB