(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Extra Long GEAR RATCHET WRENCH

Extra Long GEAR RATCHET WRENCH

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,441,110 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
9MM-EX-LONG
10MM-EX-LONG
11MM-EX-LONG
12MM-EX-LONG
13MM-EX-LONG
14MM-EX-LONG
15MM-EX-LONG
16MM-EX-LONG
17MM-EX-LONG
18MM-EX-LONG
19MM-EX-LONG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
A
(㎜)
Standard
(㎜)

1,441,110 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 165 19.3 9

1,451,248 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 180 22.5 10

1,456,287 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 195 22.7 11

1,471,234 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 207 24 12

1,483,490 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 220 26 13

1,498,439 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 235 27.7 14

1,503,537 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250 29 15

1,521,808 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 260 32.7 16

1,533,148 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 275 33 17

1,557,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 33.7 18

1,563,045 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 305 34.8 19

Basic Specifications

  • Material
    Chrome Vanadium
Part Number
9MM-EX-LONG
10MM-EX-LONG
11MM-EX-LONG
12MM-EX-LONG
13MM-EX-LONG
14MM-EX-LONG
15MM-EX-LONG
16MM-EX-LONG
17MM-EX-LONG
18MM-EX-LONG
19MM-EX-LONG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
A
(㎜)
Standard
(㎜)

1,441,110 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 165 19.3 9

1,451,248 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 180 22.5 10

1,456,287 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 195 22.7 11

1,471,234 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 207 24 12

1,483,490 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 220 26 13

1,498,439 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 235 27.7 14

1,503,537 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250 29 15

1,521,808 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 260 32.7 16

1,533,148 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 275 33 17

1,557,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 33.7 18

1,563,045 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 305 34.8 19

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1