(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Waterproof abrasive paper WTCC-S【10-100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Waterproof abrasive paper WTCC-S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      333,935VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Size: 230 x 280mm
・Grain size: #400
・Quantity: 1 bag (10 sheets)
・Model number: WTCC-S P400

 
Part Number
2-995-05
2-995-53
2-995-55
2-995-56
2-995-59
2-995-62
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity Part Number Grit size

333,935 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) 1 bag (10 pcs. included)WTCC-S P1200#1200

1,710,468 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 1 box (100 pcs.)WTCC-S P800#800

2,446,796 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

19 Day(s) 1 box (100 pcs.)WTCC-S P1200#1200

3,011,003 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1 box (100 pcs.)WTCC-S P3000#3000

1,945,976 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1 box (100 pcs.)WTCC-S P240#240

2,948,003 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

19 Day(s) 1 box (100 pcs.)WTCC-S P2000#2000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(mm) 230×280 Product type Water-Resistant Abrasive Paper