(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
0.8 mm, Cotton Canvas (No. 9) (EA911AK-205)

0.8 mm, Cotton Canvas (No. 9) (EA911AK-205)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    5,677,492 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA911AK-205
EA911AK-305
EA911AK-405
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color

5,677,492 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Yellow

5,677,492 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Red

5,677,492 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Blue

Basic Specifications

  • Width(mm)
    920
  • Length(mm)
    5000
  • Thickness(mm)
    0.8
  • Weight
    Approx. 3 kg
  • Details 1
    Dyed resin, paraffin waterproof processing
  • Materials
    100% Cotton
  • Thickness of thread (Number)
    No. 9

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Cotton 100%
・The thickness of the yarn-№9
・Thickness-0.8mm
・Dye resin and paraffin-based water-proofing treated
・Most suitable for canvas, sheet, pouches, retaining bags, etc.
・Width(mm)-920
・Length-5m
・Color-Ecru

Part Number
EA911AK-205
EA911AK-305
EA911AK-405
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color

5,677,492 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Yellow

5,677,492 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Red

5,677,492 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Blue

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1