(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
1/4" Hex Ratchet Handle EA562-23

1/4" Hex Ratchet Handle EA562-23

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA562-23

Part Number
EA562-23
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

366,516 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Straight type.
・Hexagonal dim.-1/4"
・Right/left switch type
・Feed angle-7 degrees
・Length-107mm
・Head thickness-20mm
・The number of the gears-52
・Weight-50g
・Characteristics-- Screws can be turned smoothly in narrow spaces. - The gear has 52 teeth and the feed angle is small, making operations in narrow spaces easy and loss-free. - The handle is comfortable to hold and easy to apply force. - The bit has a groove for easy removal/fitting. - Multiple teeth are engaged, which means resistance to high torque.

Specifications of EA562-23

Part Number
EA562-23
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

366,516 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1