(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

T-Hinge Handle SLIDING T-HANDLE (Part Number)

T-Hinge Handle SLIDING T-HANDLE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      503,288VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2571-45
4573-10R
610534
6572-20
8572-25
976204
976265
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Standard
(INCH)

503,288 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 115 (4-1/2")1/4"

707,182 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 250 (10")1/2"

556,552 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200 (8")3/8"

1,311,986 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 500 (20")3/4"

2,489,520 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 630 (25")1"

655,063 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 250 (10")1/2"

676,823 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 300 (12")1/2"

Loading...Tải…

  1. 1