(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CYLINDRICAL RADIUS END TYPE (SC Type) (Part Number)

CYLINDRICAL RADIUS END TYPE (SC Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      382,189VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SC-1M
SC-1MAL
SC-2M
SC-3MAL
SC-4M
SC-5M
SC-5MAL
SC-6MAL
SC-7M
SC-7MAL
SC-9M
SC-41M
SC-42ML2
SC-42ML3
SC-52M
SC-53M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD1
(Φ)
L1
(mm)
L2
(mm)
Shank
(mm)

382,189 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 650166

912,137 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 65019.16

640,725 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 863196

1,092,549 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.56319.16

893,301 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1169256

1,001,547 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12.769256

1,453,370 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 12.76925.46

1,814,190 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 166925.46

1,940,762 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1969256

2,427,587 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 196925.46

2,499,751 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2569256

478,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.538113

478,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 350143

550,806 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 375143

514,725 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 44812.73

532,479 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 54812.73

Loading...Tải…

  1. 1