(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CYLINDRICAL TYPE (SA) (Part Number)

CYLINDRICAL TYPE (SA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      200,488VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SA-3MAL
SA-6MAL
SA-7MAL
SA-9M
SA-41M
SA-41ML2
SA-41ML3
SA-42ML3
SA-43M
SA-43ML2
SA-53M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD1
(Φ)
L1
(mm)
L2
(mm)
Shank
(mm)

1,020,385 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 9.56319.16

1,778,110 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 166925.46

2,463,666 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 196925.46

2,824,491 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2569256

478,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.53863

533,561 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.55063

605,726 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.57563

605,726 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2.575113

478,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 338143

200,488 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 350143

532,479 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 54812.73

Loading...Tải…

  1. 1