(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PF PIPE TAP (Part Number)

PF PIPE TAP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PF-0111A
PF-011211A
PF-011411A
PF-01214A
PF-01419A
PF-01828A
PF-0211A
PF-03414A
PF-03819A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length (L)
(mm)
Shank (dφ)
(mm)
Screw length (L1)
(mm)
Dimension (Dφ) (Nominal size X Dimension)

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 952635PF 1"-11

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1103828PF 1 1/2-11

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1053238PF 1 1/4-11

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 801827PF 1/2-14

-

1 Piece(s) 33 Day(s) 621120PF 1/4-19

-

1 Piece(s) 5 Day(s) 55817PF 1/8-28

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1204640PF 2"-11

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 852330PF 3/4-14

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 651421PF 3/8-19

Loading...Tải…

  1. 1