(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Aluminum Craft Tape #713

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    5,276,405 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
SH713-50-50-SL-PACK
SH713-75-50-SL-PACK
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Amount Of Content

5,862,561 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 50 1 Box (30 Rolls)

5,276,405 VND

1 Pack(s)

18 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 75 1 Box (18 Rolls)

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Length(m)
    50
  • Thickness(mm)
    0.112
  • Color Details
    Silver
  • Adhesiveness(N/10mm)
    11.4
  • Tensile Strength(N/10mm)
    72
  • Stretch(%)
    5
  • Holding Force(mm/60 min.)
    0.0
  • Rewinding Force(N/10mm)
    3.0

Product Description

[Features]
· No release paper. (Lightweight and compact, reduces the amount of garbage produced, for smooth work.)
· Can be affixed in layers. (The special surface treatment allows affixing in layers.)
· Stable adhesive strength. (Since a special synthetic rubber is used, the tape exhibits strong adhesive strength.)
· Uses an environmentally-friendly glue. (Uses a rubber-based hot melt adhesive designed with the environment in mind.)
· Since solvents are not used, the product does not harm the environment.

Part Number
SH713-50-50-SL-PACK
SH713-75-50-SL-PACK
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Amount Of Content

5,862,561 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 50 1 Box (30 Rolls)

5,276,405 VND

1 Pack(s)

18 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 75 1 Box (18 Rolls)

Loading...Tải…

Close

Comparison list