(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lacquer/Varnish Brush "Premium Medium Length Bristle" Diagonal Bristle, White (1017240015)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    214,295 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1017240010
1017240015
1017240020
1017240025
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush Standard and Size
(No.)
Width
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Internal capacity

214,295 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10 55 4905533115350 23 1 pc.

263,051 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15 60 4905533115961 28 1 pc.

294,952 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20 65 4905533115367 34 1 pc.

344,944 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25 75 4905533115978 38 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Brush for Varnish
  • Raw Material (Hair)
    Goat Hair
  • Depth(mm)
    22
  • Height(mm)
    230
  • Material 2
    Handle: Wood
  • Internal capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]·A versatile brush that can be used for varnishes, stains, architectural paints, wood and steel parts, etc. Orthodox size used for painting small areas and detailed work, etc.

Part Number
1017240010
1017240015
1017240020
1017240025
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush Standard and Size
(No.)
Width
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Internal capacity

214,295 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10 55 4905533115350 23 1 pc.

263,051 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15 60 4905533115961 28 1 pc.

294,952 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20 65 4905533115367 34 1 pc.

344,944 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25 75 4905533115978 38 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1