(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Grinder Angle Type (Part Number)

Air Grinder Angle Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Air Grinder Angle Type
  • Air Grinder Angle Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,161,641VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Air tool ideal for work from deburring to finishing.
· It is a safety lock lever type.
[Applications]
· For metal deburring, chamfering, grinding, and polishing.

Part Number
MRA-PG50210
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOrdering Unit

6,161,641 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Regular Type Chuck inner diameter(mm) 6 Number of load-free rotations(rpm) 18000
Overall Length(mm) 180 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.28
Ventilation Direction Rear JAN Code 4526587376919 Trusco Code 754-2810
Hose Inlet Rc1/4 Specifications 90° angle type, lever system, for 6 mm axle Mass(g) 700
Ordering Unit 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part MRA-PG50210 in the Air Grinder Angle Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRA-PG50210 trong chuỗi Air Grinder Angle Type.