[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Insulation Powerful Type Pliers, TZP-□□□HL
(TZP-175HL)
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
- The 1,000 V insulation specification is only for the handle.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
JAN Code |
Trusco Code |
Mass (g) |
|
967,220 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
180 |
4989999374599 |
762-3402 |
220 |
|
1,337,333 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
200 |
4989999374605 |
762-3411 |
260 |
Basic Specifications
-
- Cutting Capacity (Hard Wire)(mm)
- 1.6
Product Description
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers. (With eccentric lever principle)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
JAN Code |
Trusco Code |
Mass (g) |
|
967,220 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
180 |
4989999374599 |
762-3402 |
220 |
|
1,337,333 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
200 |
4989999374605 |
762-3411 |
260 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●1000V insulation specification.
●IEC60900 standard product.
●Safety can be seen in the handle part, safety sign specification that can be checked.Specification
●Cutting Performance(mm) Hard Wire:1.6
●SPQ(piece):5Warning
●1000V insulation specification is only for the handle part.